HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commande d'éclairage, Interrupteur Décorateur, grade de spécification, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, Amande, DS115AL
Image of DS115AL Interrupteurs et commande d'éclairage, Interrupteur Décorateur, grade de spécification, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, Amande, DS115AL
Image of DS115AL Interrupteurs et commande d'éclairage, Interrupteur Décorateur, grade de spécification, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, Amande, DS115AL
Discontinué

Interrupteurs et commande d'éclairage, Interrupteur Décorateur, grade de spécification, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, Amande, DS115AL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DS115AL

Interrupteurs et commande d'éclairage, Interrupteur Décorateur, grade de spécification, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, Amande.

  • Vis de montage imperdable pour nettoyage du filetage
  • pont en acier plaqué zinc résistant à la corrosion
  • agrafe à mise à la terre automatique

Général

Catalog Number

DS115AL

Couleur

Almond

Famille de produit

General Purpose

Matériau

Thermoplastic

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 15A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Spécifications

  • Contacts - Silver Alloy
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Mounting Bridge - Nickel Plated Steel with Auto Ground Staple
  • Rocker Material - Thermoplastic
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Single Pole

Type

Rocker/Decorator

Type d'article

Single Pole Style Line Decorator Switch

UPC

783585108452

Dimensions

Dimensions

4.28 po x 1.43 po x 1.54 po

Hauteur

1.54 in

Largeur

1.43 in

Longueur

4.28 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de pôles

Single Pole

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 15A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10