HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, Capteurs de présence, Technologie adaptativeDeux capteurs de plafond (ultrasoniques et IRP), Couverture de 2000 pieds carrés, ATD2000C
Image of ATD2000C Interrupteurs et commandes d'éclairage, Capteurs de présence, Technologie adaptativeDeux capteurs de plafond (ultrasoniques et IRP), Couverture de 2000 pieds carrés, ATD2000C
Image of ATD2000C Interrupteurs et commandes d'éclairage, Capteurs de présence, Technologie adaptativeDeux capteurs de plafond (ultrasoniques et IRP), Couverture de 2000 pieds carrés, ATD2000C
play
Load-Logic Room Controller
Image of ATD2000C Interrupteurs et commandes d'éclairage, Capteurs de présence, Technologie adaptativeDeux capteurs de plafond (ultrasoniques et IRP), Couverture de 2000 pieds carrés, ATD2000C
+3
Image of ATD2000C Interrupteurs et commandes d'éclairage, Capteurs de présence, Technologie adaptativeDeux capteurs de plafond (ultrasoniques et IRP), Couverture de 2000 pieds carrés, ATD2000C
Discontinué

Interrupteurs et commandes d'éclairage, Capteurs de présence, Technologie adaptativeDeux capteurs de plafond (ultrasoniques et IRP), Couverture de 2000 pieds carrés, ATD2000C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: ATD2000C

Interrupteurs et commandes d'éclairage, détecteurs de présence, technologie adaptativeDeux détecteurs de plafond (ultrasoniques et IRP), couverture de 2000 pieds carrés.

La technologie adaptative double combine la technologie ultrasonique et infrarouge passive, minimisant le risque que les lumières s'allument lorsque l'espace est inoccupé. Une fois l'occupation détectée par les deux technologies dans l'espace, les lumières sont allumées, une seule technologie est nécessaire pour maintenir les lumières allumées. La technologie adaptative offre un meilleur contrôle. La percée brevetée de Hubbell en matière de contrôle avancé comprend des microprocesseurs intelligents surveillant en permanence la zone contrôlée et ajustant la sensibilité et la minuterie en fonction de l'historique environnemental. Le choix optimal lorsque la performance est primordiale.

  • Coverage 2000 sq. ft. (360°), low voltage sensor
  • Minimize the risk of false triggering
  • lights turning ON when the space is un-occupied. Offer the best performance for most applications
  • Office White ABS enclosure blends with ceiling tile
  • Red LED indicates passive infrared detection and Green LED indicates ultrasonic detection
  • "Install and Forget" operation. Auto-adjusting adaptive technology eliminates manual adjustments
  • Couverture 2000 m² (360°), capteur basse tension
  • minimise le risque de faux déclenchement
  • les lumières s'allument lorsque l'espace est inoccupé. Offre les meilleures performances pour la plupart des applications 
  • le boîtier ABS blanc de bureau se mélange aux dalles de plafond 
  • la LED rouge indique une détection infrarouge passive et la LED verte indique une détection ultrasonique 
  • fonctionnement « Installer et oublier ». La technologie adaptative à réglage automatique élimine les réglages manuels

Produit standard

Général

Application

Compatible avec la plupart des LED et CFL

Capacité de charge

Load Is A Function Of The Control Unit

Catalog Number

ATD2000C

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Blanc

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Famille de produit

Dual;Accessories

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

ABS (Acrylonitrile butance styrene - Polymère thermoplastique)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Controls - Ambient Light - 1 to 1000 foot candles
  • Controls - Sensitivity - Adaptive 0 to 100%
  • Controls - Time Delay - Test (8 seconds), adaptive 8 to 40 minutes
  • Electrical - Power Requirements - 24V DC nominal, 33mA from Hubbell CU series control unit
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 104°F (0°C to 40°C) with rate of change not exceeding 20°F (11°C) per hour
  • Environmental - Storage Temperature - -20°F to 150°F (-29°C to 65°C), 0% to 95% non-condensing relative humidity
  • Sensing Indicators - Passive Infrared - Red LED
  • Sensing Indicators - Ultrasonic - Green LED

Spécifications

  • Dimensions - 1.5"H x 4.5"D
  • Housing - Flame retardant UL 94 V-0 ABS
  • Lens - Polyethylene
  • Mounting Height - 8 to 12 feet

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type

  • Ceiling Mount
  • Sensing Devices

Type

Capteurs

Type d'article

Capteurs de plafond basse tension

Type d'indicateurs

PIR= Red LED, Ultrasonic= Green LED

Type de montage

Montage au plafond

UPC

783585392431

Dimensions

Diamètre

4.5 in

Hauteur

1.5 in

Hauteur de montage

8-12 ft

Poids

0.46 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

24V DC

Sensibilité

Adaptive 0 to 100%

Tension d'alimentation

24V DC From Control Unit

Tension nominale

24 VDC

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • ASHRAE 90.1 Compliant
  • cULus Listed To UL244A

Liée à la force

Capacité de charge

Load Is A Function Of The Control Unit

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Humidité

0% to 95% non-condensing relative humidity

Performance

  • Controls - Ambient Light - 1 to 1000 foot candles
  • Controls - Sensitivity - Adaptive 0 to 100%
  • Controls - Time Delay - Test (8 seconds), adaptive 8 to 40 minutes
  • Electrical - Power Requirements - 24V DC nominal, 33mA from Hubbell CU series control unit
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 104°F (0°C to 40°C) with rate of change not exceeding 20°F (11°C) per hour
  • Environmental - Storage Temperature - -20°F to 150°F (-29°C to 65°C), 0% to 95% non-condensing relative humidity
  • Sensing Indicators - Passive Infrared - Red LED
  • Sensing Indicators - Ultrasonic - Green LED

Plage de température d'entreposage

-20°F to 150°F (-29°C to 65°C)

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type d'indicateurs

PIR= Red LED, Ultrasonic= Green LED

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

840

Quantité dans l'emballage

10