HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, commande par cellule photoélectrique, suivi de la lumière du jour, DHT
Image of DHT Interrupteurs et commandes d'éclairage, commande par cellule photoélectrique, suivi de la lumière du jour, DHT
Image of DHT Interrupteurs et commandes d'éclairage, commande par cellule photoélectrique, suivi de la lumière du jour, DHT

Interrupteurs et commandes d'éclairage, commande par cellule photoélectrique, suivi de la lumière du jour, DHT

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DHT

Interrupteurs et commandes d'éclairage, commande par cellule photoélectrique, suivi de la lumière du jour.

  • PhotocellControl
  • Suivi de la lumière du jour

Général

Catalog Number

DHT

Couleur

Blanc

Famille de produit

Indoor

Type

Photocell

UPC

783585159348

Dimensions

Poids

0.3 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

24V DC

Tension nominale

24 VDC