HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, détecteur de présence, plaque d'adaptateur FS pour série AHP1600, fonte d'aluminium, HAP1
Image of HAP1 Interrupteurs et commandes d'éclairage, détecteur de présence, plaque d'adaptateur FS pour série AHP1600, fonte d'aluminium, HAP1
Image of HAP1 Interrupteurs et commandes d'éclairage, détecteur de présence, plaque d'adaptateur FS pour série AHP1600, fonte d'aluminium, HAP1
Image of HAP1 Interrupteurs et commandes d'éclairage, détecteur de présence, plaque d'adaptateur FS pour série AHP1600, fonte d'aluminium, HAP1
Discontinué

Interrupteurs et commandes d'éclairage, détecteur de présence, plaque d'adaptateur FS pour série AHP1600, fonte d'aluminium, HAP1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HAP1

Interrupteurs et commandes d'éclairage, détecteur de présence, plaque d'adaptateur FS pour série AHP1600, fonte d'aluminium.

Les dispositifs de détection d'environnements difficiles MAXX™ sont conçus pour résister à ces environnements difficiles, fabriqués avec des composants résistants au froid et à la chaleur. Ces capteurs tolèrent des conditions météorologiques et des applications extrêmes. Les produits MAXX™ offrent aux utilisateurs des méthodes permettant de réduire la consommation d'énergie dans des environnements difficiles, là où d'autres produits de qualité commerciale ne le peuvent pas.

  • Plaque d'adaptation FS pour série AHP1600
  • Fonte d'aluminium

Général

Catalog Number

HAP1

Couleur

Gris

Série

Wall Mount

Température fonctionnement

-40°F to 149°F (-40°C to 65°C)

Type

Accessories

UPC

783585256139

Dimensions

Poids

0.19 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

24V DC

Tension nominale

24 VDC

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 4X

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-40°F to 149°F (-40°C to 65°C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10