HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, détecteurs de présence, interrupteur mural infrarouge passif à technologie adaptative, 120/277 V CA, marche manuelle, blanc, ATP1277MW
Image of ATP1277MW Interrupteurs et commandes d'éclairage, détecteurs de présence, interrupteur mural infrarouge passif à technologie adaptative, 120/277 V CA, marche manuelle, blanc, ATP1277MW
Image of ATP1277MW Interrupteurs et commandes d'éclairage, détecteurs de présence, interrupteur mural infrarouge passif à technologie adaptative, 120/277 V CA, marche manuelle, blanc, ATP1277MW
Discontinué

Interrupteurs et commandes d'éclairage, détecteurs de présence, interrupteur mural infrarouge passif à technologie adaptative, 120/277 V CA, marche manuelle, blanc, ATP1277MW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: ATP1277MW

Interrupteurs et commandes d'éclairage, capteurs de présence, interrupteur mural infrarouge passif à technologie adaptative, 120/277 V CA, marche manuelle, blanc.

Adaptive Technology

Général

Application

1-Button

Capacité de charge

800W Incandescent and 1000W Fluorescent @ 120V AC, 1800W Fluorescent @ 277V AC

Catalog Number

ATP1277MW

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Indicateur EU RoHs

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Sortie de la commande

Input Voltage

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type d'article

Commercial Wall Switches

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

UPC

783585158808

Caractéristiques électriques

Sensibilité

Adjustable W

Tension d'alimentation

120/277V AC V

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Liée à la force

Capacité de charge

800W Incandescent and 1000W Fluorescent @ 120V AC, 1800W Fluorescent @ 277V AC

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Plage de détection

42 to 54 Inches above the Floor

Sortie de la commande

Input Voltage

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

Logistique

Quantité dans l'emballage

10