Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: ATP1277MI
Adaptive Technology
Application
1-Button
Capacité de charge
800W Incandescent and 1000W Fluorescent @ 120V AC, 1800W Fluorescent @ 277V AC
Catalog Number
ATP1277MI
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Cycles de fonctionnement
6,000 Cycles Minimum
Indicateur EU RoHs
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Sortie de la commande
Input Voltage
Température fonctionnement
32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)
Type d'article
Commercial Wall Switches
Type d'indicateurs
PIR= Red LED
UPC
783585158785
Sensibilité
Adjustable W
Tension d'alimentation
120/277V AC V
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Capacité de charge
800W Incandescent and 1000W Fluorescent @ 120V AC, 1800W Fluorescent @ 277V AC
Cycles de fonctionnement
6,000 Cycles Minimum
Plage de détection
42 to 54 Inches above the Floor
Sortie de la commande
Input Voltage
Température fonctionnement
32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)
Type d'indicateurs
PIR= Red LED
Quantité dans l'emballage
10