HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, Détecteurs de présence, Unité de commande H-Moss, 120/277V CA 60HZ, Pour utilisation avec des détecteurs montés au plafond et au mur, Mise en marche manuelle, CU300M
Image of CU300M Interrupteurs et commandes d'éclairage, Détecteurs de présence, Unité de commande H-Moss, 120/277V CA 60HZ, Pour utilisation avec des détecteurs montés au plafond et au mur, Mise en marche manuelle, CU300M
Image of CU300M Interrupteurs et commandes d'éclairage, Détecteurs de présence, Unité de commande H-Moss, 120/277V CA 60HZ, Pour utilisation avec des détecteurs montés au plafond et au mur, Mise en marche manuelle, CU300M
Image of CU300M Interrupteurs et commandes d'éclairage, Détecteurs de présence, Unité de commande H-Moss, 120/277V CA 60HZ, Pour utilisation avec des détecteurs montés au plafond et au mur, Mise en marche manuelle, CU300M
Discontinué

Interrupteurs et commandes d'éclairage, Détecteurs de présence, Unité de commande H-Moss, 120/277V CA 60HZ, Pour utilisation avec des détecteurs montés au plafond et au mur, Mise en marche manuelle, CU300M

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CU300M

Interrupteurs et commandes d'éclairage, Détecteurs de présence, Unité de commande H-Moss, 120/277V CA 60HZ, Pour utilisation avec des détecteurs montés au plafond et au mur, Activation manuelle.

La série CU300 fournit une alimentation 24 V CC pour les capteurs ou les combinaisons capteur/relais supplémentaire. Les unités de contrôle contiennent un relais interne pour le contrôle d'une charge externe. Les unités de commande sont homologuées cULus pour le plénum.

  • Fonctionnement manuel
  • La détection automatique de tension élimine le besoin de câblage spécialisé
  • Commutation au point d'arc nul Minimise le contact du relais
  • Se monte facilement à l'intérieur ou à l'extérieur d'une boîte de jonction ou à l'intérieur d'une cavité de ballast de luminaire fluorescent.
  • Homologué Plénum

Unité de contrôle de version momentanée

Général

Capacité de charge

Incandescent- 0 to 1800 Watts120V Ballast- 0 to 2400 Watts277V Ballast- 0 to 5540 Watts

Catalog Number

CU300M

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Famille de produit

Dual;Ultrasonic;Passive Infrared

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - AT Sensor/AAR Capacity - 1 to 4 combined
  • Electrical - Load Capacity - Incandescent - 0 to 1800 watts, 120V Ballast- 0 to 2400 watts, 277V Ballast- 0 to 5540 watts
  • Electrical - Power Output - 24V DC, 150mA
  • Electrical - Power Supply - 120-277V AC, 50/60Hz
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 104°F (0°C to 40°C), 0% to 90% non condensing relative humidity
  • Environmental - Storage Temperature - -20°F to 150°F (-29°C to 65°C), 0% to 90% non condensing relative humidity

Sortie de la commande

Input Voltage

Spécifications

  • Dimensions - 3.69"L x 2.33"W x 1.36"H
  • Housing - Flame retardant UL 94-5VA thermoplastic

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type

Control Units

Type

Accessoires

Type d'article

Unité de contrôle

UPC

783585159362

Dimensions

Dimensions

3.69 po x 2.33 po x 1.36 po

Hauteur

1.36 in

Largeur

2.33 in

Longueur

3.69 in

Poids

0.4 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

24V DC

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension d'alimentation

120/277V AC V

Tension nominale

24 VDC

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • ASHRAE 90.1 Compliant
  • cULus Listed To UL916
  • UL2043 Plenum Rated Per NEC® 2014 300.22(C)(3)

Liée à la force

Capacité de charge

Incandescent- 0 to 1800 Watts120V Ballast- 0 to 2400 Watts277V Ballast- 0 to 5540 Watts

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Humidité

0% to 95% non-condensing relative humidity

Performance

  • Electrical - AT Sensor/AAR Capacity - 1 to 4 combined
  • Electrical - Load Capacity - Incandescent - 0 to 1800 watts, 120V Ballast- 0 to 2400 watts, 277V Ballast- 0 to 5540 watts
  • Electrical - Power Output - 24V DC, 150mA
  • Electrical - Power Supply - 120-277V AC, 50/60Hz
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 104°F (0°C to 40°C), 0% to 90% non condensing relative humidity
  • Environmental - Storage Temperature - -20°F to 150°F (-29°C to 65°C), 0% to 90% non condensing relative humidity

Plage de température d'entreposage

-20°F to 150°F (-29°C to 65°C)

Sortie de la commande

Input Voltage

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2000

Quantité dans l'emballage

50