Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL11PBWL
Action
SPST
Catalog Number
HBL11PBWL
Couleur
Métallique
Famille de produit
Single Pole/Single Throw
Méthode de montage
Panel Mount
Performance
Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous- 75 °C, Minimum -40 °C Without Impact
Puissance max. (hp)
0.33
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Wire Leads #18 AWG
Type
General Purpose
Type d'article
Panel Mount and Bat Handle Switch
UPC
783585016696
Dimensions
1.5 po x 0.98 po x 0.64 po
Hauteur
0.64 in
Largeur
0.98 in
Longueur
1.5 in
Poids
0.05 lb
Courant nominal
4/8/10 A
Courant nominal
4/8/10 A
Tension nominale
250/125/120 VAC
Calibre des fils
#18 AWG
Nombre de pôles
Single Pole
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Action
SPST
Performance
Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous- 75 °C, Minimum -40 °C Without Impact
Puissance max. (hp)
0.33
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Méthode de montage
Panel Mount
Quantité dans l'emballage
10