HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, dispositifs combinés, qualité résidentielle, série ''décorateur'', 1) bascule monopôle, 1) prise simple, 15A 120V AC, câblage latéral , gris, RCD108GY
Image of RCD108GY Interrupteurs et commandes d'éclairage, dispositifs combinés, qualité résidentielle, série ''décorateur'', 1) bascule monopôle, 1) prise simple, 15A 120V AC, câblage latéral , gris, RCD108GY
Image of RCD108GY Interrupteurs et commandes d'éclairage, dispositifs combinés, qualité résidentielle, série ''décorateur'', 1) bascule monopôle, 1) prise simple, 15A 120V AC, câblage latéral , gris, RCD108GY
play
Tradeselect Devices

Interrupteurs et commandes d'éclairage, dispositifs combinés, qualité résidentielle, série ''décorateur'', 1) bascule monopôle, 1) prise simple, 15A 120V AC, câblage latéral , gris, RCD108GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RCD108GY

Interrupteurs et commandes d'éclairage, dispositifs combinés, qualité résidentielle, série ''décorateur'', 1) bascule monopôle, 1) prise simple, 15A 120V AC, câblage latéral , gris.

  • Bascule lisse et silencieuse 
  • profil bas, moins de 1 pouce de profondeur 
  • La fonction auto-mise à la terre est standard

Produit standard

Général

Action

Snap Switch

Actionneur

Rocker

Application

Résidentiel

Catalog Number

RCD108GY

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Configuration des contacts

Two Position

Cycles de fonctionnement

30,000 Minimum

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Performance

  • Electrical - Dielectric voltage - Withstands 1,500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Endurance - 30,000 cycles minimum
  • Electrical - Max. working voltage - 120V
  • Electrical - Overload - 1.5 times rating
  • Environmental - Flammability - UL V0
  • Environmental - Operating temperatures - Maximum continuous 60°C
  • minimum -20°C (without impact)
  • Mechanical - Terminal accommodation - Back and side wire: #14 AWG min. - #12 AWG max. solid and stranded copper wire only
  • push wire: #14 AWG solid copper wire only

Spécifications

  • Base and body - PVC
  • Mounting strap - Galvanized steel
  • Rocker - Polycarbonate
  • Terminal screws - Steel
  • Terminals - Brass

Température fonctionnement

Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact

Type d'article

Dispositifs combinés d'interrupteur et de prise Décorateur

UPC

883778110177

Dimensions

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Size

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

15A

Connectivité

Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

1) Single Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed E3896

Liée à l'opération

Action

Snap Switch

Actionneur

Rocker

Cycles de fonctionnement

30,000 Minimum

Performance

  • Electrical - Dielectric voltage - Withstands 1,500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Endurance - 30,000 cycles minimum
  • Electrical - Max. working voltage - 120V
  • Electrical - Overload - 1.5 times rating
  • Environmental - Flammability - UL V0
  • Environmental - Operating temperatures - Maximum continuous 60°C
  • minimum -20°C (without impact)
  • Mechanical - Terminal accommodation - Back and side wire: #14 AWG min. - #12 AWG max. solid and stranded copper wire only
  • push wire: #14 AWG solid copper wire only

Température fonctionnement

Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10