Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RCD308I
Standard Product
Action
Snap Switch
Actionneur
Rocker
Application
Residential
Catalog Number
RCD308I
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Configuration des contacts
Two Position
Cycles de fonctionnement
30,000 Minimum
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact
Type d'article
Decorator Switch and Receptacle Combo Devices
UPC
883778110559
Taille de l'afficheur
Standard Size
Capacité des contacts
15A
Connectivité
Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 VAC
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 VAC
Nombre de pôles
1) Three Way
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Action
Snap Switch
Actionneur
Rocker
Cycles de fonctionnement
30,000 Minimum
Performance
Température fonctionnement
Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact
Quantité dans l'emballage
10