HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, gradateur, bascule lumineux, monopôle, 1000 Watts 120V AC, Ivoire, RDV10PI
Image of RDV10PI Interrupteurs et commandes d'éclairage, gradateur, bascule lumineux, monopôle, 1000 Watts 120V AC, Ivoire, RDV10PI
Image of RDV10PI Interrupteurs et commandes d'éclairage, gradateur, bascule lumineux, monopôle, 1000 Watts 120V AC, Ivoire, RDV10PI
Discontinué

Interrupteurs et commandes d'éclairage, gradateur, bascule lumineux, monopôle, 1000 Watts 120V AC, Ivoire, RDV10PI

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RDV10PI

Interrupteurs et commandes d'éclairage, gradateur, bascule lumineux, monopôle, 1000 Watts 120V AC, Ivoire.

  • Bascule lumineuse
  • Unipolaire
  • 1 000 watts, 120 V CA

Général

Application - pour utilisation sur

Only use with Compatible Dimmable Bulbs

Catalog Number

RDV10PI

Conditions environnementales

Indoor Use Only

Construction

Metal Strap, Polycarbonate Front

Couleur

Ivoire

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical

Spécifications

  • Product Type - Rocker Decorator Dimmers
  • Termination - Single Pole

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type

Rocker Dimmer

Type

Incandescent

UPC

883778116100

Dimensions

Hauteur

4.1 in

Largeur

2.2 in

Poids

0.2 lb

Profondeur

1.3 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

8 A

Description de la tension nominale

120V AC

Description du courant nominal

8 A

Puissance en Watts

1000 W

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

Single Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Use Only

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Liée à l'opération

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

6