Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: R28032401
Application - pour utilisation sur
N/A
Catalog Number
R28032401
Conditions environnementales
Indoor Use Only
Construction
Polycarbonate
Couleur
Blanc
Orientation
Vertical
Température fonctionnement
32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)
Type
Replacement Knobs
UPC
883778117091
Poids
0.5 lb
Description de la tension nominale
N/A
Nombre de pôles
N/A
Conditions environnementales
Indoor Use Only
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Température fonctionnement
32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)
Orientation
Vertical
Quantité dans l'emballage
6