Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CSB415GY
Action
DPDT
Catalog Number
CSB415GY
Couleur
Gris
Famille de produit
General Purpose
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
Nylon
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Four Way
Type
Toggle
Type d'article
Interrupteur à bascule commercial à quatre voies
UPC
783585153988
Dimensions
4.18 po x 1.49 po x 1.83 po
Hauteur
1.83 in
Largeur
1.49 in
Longueur
4.18 in
Poids
0.15 lb
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Élévation max. de température
30°C maximum at rated current
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de pôles
Double Pole
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Action
DPDT
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10