HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, interrupteur à bascule, qualité commerciale, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, amande, CSB315AL
Image of CSB315AL Interrupteurs et commandes d'éclairage, interrupteur à bascule, qualité commerciale, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, amande, CSB315AL
Image of CSB315AL Interrupteurs et commandes d'éclairage, interrupteur à bascule, qualité commerciale, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, amande, CSB315AL
Discontinué

Interrupteurs et commandes d'éclairage, interrupteur à bascule, qualité commerciale, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, amande, CSB315AL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CSB315AL

Interrupteurs et commandes d'éclairage, interrupteur à bascule, qualité commerciale, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, amande.

  • Vis de montage captive pour nettoyage du filetage
  • bascule en nylon résistant aux abus
  • pont en acier plaqué zinc résistant à la corrosion

Général

Action

SPDT

Catalog Number

CSB315AL

Couleur

Almond

Famille de produit

General Purpose

Matériau

Nylon

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 15A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Spécifications

  • Auto Grounding Mounting Bridge - Zinc Plated Steel
  • Base Material - Thermoplastic, Black
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Terminal Screws - Brass
  • Toggle Material - Nylon
  • Top Material - Thermoplastic, Gray

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Three Way

Type

Toggle

Type d'article

Three Way Commercial Toggle Switch

UPC

783585153957

Dimensions

Dimensions

4.18 po x 1.49 po x 1.83 po

Hauteur

1.83 in

Largeur

1.49 in

Longueur

4.18 in

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de pôles

Single Pole

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Action

SPDT

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 15A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10