Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1221IHCS
Application
Back and Side Wired
Catalog Number
HBL1221IHCS
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
Performance
Série
Heavy Duty
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Single Pole
Type
Toggle
UPC
783585188027
Dimensions
4.18 po x 1.45 po x 1.82 po
Hauteur
1.82 in
Largeur
1.45 in
Longueur
4.18 in
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
120-277 VAC
Élévation max. de température
30°C maximum at rated current
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de pôles
Single Pole
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10