HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteurs à bascule verrouillables, CA à usage général, momentanés unipolaires à double détente, 15A 120/277V CA, câblage arrière et bascule,, 4821L
Image of 4821L Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteurs à bascule verrouillables, CA à usage général, momentanés unipolaires à double détente, 15A 120/277V CA, câblage arrière et bascule,, 4821L
Image of 4821L Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteurs à bascule verrouillables, CA à usage général, momentanés unipolaires à double détente, 15A 120/277V CA, câblage arrière et bascule,, 4821L

Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteurs à bascule verrouillables, CA à usage général, momentanés unipolaires à double détente, 15A 120/277V CA, câblage arrière et bascule,, 4821L

Marque: Bryant

No de catalogue: 4821L

Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteurs à bascule verrouillables, CA à usage général, momentanés unipolaires à double détente, 15A 120/277V CA, câblage arrière et bascule,.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Arrêt momentané unipolaire à double direction
  • 15 A, 120/277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

4821L

Couleur

Noir

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Type

Single Pole Double Throw

Type

Locking

UPC

781786657250

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10