Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: DT2000W
Catalog Number
DT2000W
Commande
ON/OFF Momentary Push Button Switch
Couleur
Blanc
Indicateur
Illuminates once time is selected
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Polycarbonate
Performance
Plage de délais
4 Hours
Série
Programable
Spécifications
Température fonctionnement
32°F to 104°F (0°C to 40°C) with rate of change not exceeding 20°F(11°C) per hour
Type
24 heures
Type d'article
Interrupteur mural numérique Minuterie
Type d'indicateurs
LED
UPC
783585413020
Dimensions
4.14 po x 1.78 po x 1.34 po
Hauteur
1.34 in
Largeur
1.78 in
Longueur
4.14 in
Connectivité
Wire Leads
Description de la tension nominale
120/277V AC
Puissance en Watts
960/1200 W
Tension nominale
120/277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG
Longueur des fils
6 in
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Commande
ON/OFF Momentary Push Button Switch
Humidité
20% to 90% non-condensing relative humidity
Indicateur
Illuminates once time is selected
Performance
Plage de délais
4 Hours
Plage de température d'entreposage
-40°F to 150°F (-40°C to 65°C)
Température fonctionnement
32°F to 104°F (0°C to 40°C) with rate of change not exceeding 20°F(11°C) per hour
Type d'indicateurs
LED
Nombre d'unités sur la palette
1920
Quantité dans l'emballage
12