HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale et industrielle, série SNAPConnect, interrupteurs Décorateur, unipolaire illuminé, 20A 120/277V CA, ivoire, Amérique du Nord, SNAP2121ILINA
Image of SNAP2121ILINA Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale et industrielle, série SNAPConnect, interrupteurs Décorateur, unipolaire illuminé, 20A 120/277V CA, ivoire, Amérique du Nord, SNAP2121ILINA
Image of SNAP2121ILINA Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale et industrielle, série SNAPConnect, interrupteurs Décorateur, unipolaire illuminé, 20A 120/277V CA, ivoire, Amérique du Nord, SNAP2121ILINA
play
SNAPConnect Devices

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale et industrielle, série SNAPConnect, interrupteurs Décorateur, unipolaire illuminé, 20A 120/277V CA, ivoire, Amérique du Nord, SNAP2121ILINA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAP2121ILINA

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale et industrielle, série SNAPConnect, interrupteurs Décorateur, unipolaire illuminé, 20A 120/277V CA, ivoire, Amérique du Nord.

Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.

  • Acier, pont zingué résistant à la corrosion
  • Vis de fixation imperdable avec filetage
  • Agrafe auto-terreuse assurant la continuité avec la bride zinguée

SNAPConnect®, Self-grounding, LED Indicator

Général

Application

Illuminated

Catalog Number

SNAP2121ILINA

Couleur

Ivoire

Indicateur

Light On with Load Off

Indicateur EU RoHs

Matériau

Thermoplastic

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 20A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - Uses SNAPConnect® Connector

Série

SNAPConnect® Series

Spécifications

  • Base Material - Thermoplastic, Black
  • Contacts - Silver Alloy
  • Rocker Material - Thermoplastic
  • Terminals - Brass
  • Top Material - Thermoplastic, Red

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Single Pole

Type

Rocker/Decorator

Type d'article

Single Pole Style Line Illuminated Decorator Switch

Type d'indicateurs

Blue LED

UPC

783585189840

Dimensions

Dimensions

4.28 po x 1.44 po x 1.54 po

Hauteur

1.54 in

Largeur

1.44 in

Longueur

4.28 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

Single Pole

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Indicateur

Light On with Load Off

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 20A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - Uses SNAPConnect® Connector

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'indicateurs

Blue LED

Logistique

Quantité dans l'emballage

10