HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, noir, CS315BLK
Image of CS315BLK Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, noir, CS315BLK

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, noir, CS315BLK

Marque: Bryant

No de catalogue: CS315BLK

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, noir.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Trois voies
  • 15 A 120/277 V CA
  • Câblage latéral uniquement

Général

Catalog Number

CS315BLK

Couleur

Noir

Série

General Purpose

Type

Three Way

Type

Toggle

UPC

781786732926

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10