HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 20A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, brun, CS320B
Image of CS320B Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 20A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, brun, CS320B
Image of CS320B Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 20A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, brun, CS320B

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 20A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, brun, CS320B

Marque: Bryant

No de catalogue: CS320B

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 20A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, brun.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Trois voies
  • 20 A 120/277 V CA
  • Câblage latéral uniquement

Général

Catalog Number

CS320B

Couleur

Brun

Famille de produit

General Purpose

Type

Three Way

Type

Toggle

UPC

781786174511

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10