HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, bouton-poussoir, CA à usage général, quatre voies, 15A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, brun, 4984
Image of 4984 Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, bouton-poussoir, CA à usage général, quatre voies, 15A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, brun, 4984
Image of 4984 Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, bouton-poussoir, CA à usage général, quatre voies, 15A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, brun, 4984

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, bouton-poussoir, CA à usage général, quatre voies, 15A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, brun, 4984

Marque: Bryant

No de catalogue: 4984

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, bouton-poussoir, CA à usage général, quatre voies, 15A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, brun.

  • Bouton-poussoir
  • C.A. à usage général
  • Quatre voies
  • 15 A 120/277 V CA
  • Câblage latéral uniquement

Général

Catalog Number

4984

Couleur

Brun

Famille de produit

General Purpose

Type

Four Way

UPC

781786498402

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10