HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, accessoires pour postes à boutons-poussoirs, couvercle de bouton de remplacement, service pilote, 250V CA max, bornes à vis,, PBSBC
Image of PBSBC Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, accessoires pour postes à boutons-poussoirs, couvercle de bouton de remplacement, service pilote, 250V CA max, bornes à vis,, PBSBC
Image of PBSBC Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, accessoires pour postes à boutons-poussoirs, couvercle de bouton de remplacement, service pilote, 250V CA max, bornes à vis,, PBSBC
Discontinué

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, accessoires pour postes à boutons-poussoirs, couvercle de bouton de remplacement, service pilote, 250V CA max, bornes à vis,, PBSBC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PBSBC

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, accessoires pour postes à boutons-poussoirs, couvercle de bouton de remplacement, service pilote, 250V CA max, bornes à vis,.

Cache-bouton en caoutchouc pour le remplacement.

Standard Product

Général

Actionneur

Push Buttons

Catalog Number

PBSBC

Matériel - quincaillerie de montage

Cable Mounted

Performance

Environmental -  Operating Temperatures - Max Continuous- 75 ° C, Minimum -40° w/o Impact

Série

Accessories

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Replacement Button Cover

Type d'indicateurs

None

UPC

783585610252

Dimensions

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

Full Sized

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

Pilot Duty Only

Connectivité

Terminal Screws

Phase

Single Phase

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Actionneur

Push Buttons

Performance

Environmental -  Operating Temperatures - Max Continuous- 75 ° C, Minimum -40° w/o Impact

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'indicateurs

None

Logistique

Quantité dans l'emballage

10