HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, accessoires pour stations à boutons-poussoirs, boutons de remplacement, usage pilote, 250V CA, max, plug-in, noir, N/A, MS5
Image of MS5 Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, accessoires pour stations à boutons-poussoirs, boutons de remplacement, usage pilote, 250V CA, max, plug-in, noir, N/A, MS5
Image of MS5 Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, accessoires pour stations à boutons-poussoirs, boutons de remplacement, usage pilote, 250V CA, max, plug-in, noir, N/A, MS5
Discontinué

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, accessoires pour stations à boutons-poussoirs, boutons de remplacement, usage pilote, 250V CA, max, plug-in, noir, N/A, MS5

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: MS5

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, accessoires pour stations à boutons-poussoirs, boutons de remplacement, usage pilote, 250V CA, max, plug-in, noir, N/A.

  • Insert 5 vitesses
  • momentané
  • Utilisé pour un maximum de 5 points de vitesse
  • Pour les applications à 5 vitesses, remplacez une borne existante par la borne TB5 et remplacez un insert existant par l'insert 5 vitesses (MS5).

Standard Product

Général

Actionneur

Push Buttons

Catalog Number

MS5

Configuration des contacts

Momentary

Famille de produit

Accessories

Matériel - quincaillerie de montage

Cable Mounted

Performance

Environmental -  Operating Temperatures - Max Continuous- 75 ° C, Minimum -40° w/o Impact

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Replacement Inserts

Type d'indicateurs

None

UPC

783585610054

Dimensions

Poids

0.6 lb

Taille de l'afficheur

Full Sized

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

Pilot Duty Only

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

6 A

Phase

Single Phase

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Actionneur

Push Buttons

Performance

Environmental -  Operating Temperatures - Max Continuous- 75 ° C, Minimum -40° w/o Impact

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'indicateurs

None

Logistique

Quantité dans l'emballage

10