HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, poste à boutons-poussoirs, 4) boutons - vitesse unique, usage léger, 250V CA max, bornes à vis, jaune, PBS4
Image of PBS4 Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, poste à boutons-poussoirs, 4) boutons - vitesse unique, usage léger, 250V CA max, bornes à vis, jaune, PBS4
Image of PBS4 Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, poste à boutons-poussoirs, 4) boutons - vitesse unique, usage léger, 250V CA max, bornes à vis, jaune, PBS4
Image of PBS4 Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, poste à boutons-poussoirs, 4) boutons - vitesse unique, usage léger, 250V CA max, bornes à vis, jaune, PBS4
Image of PBS4 Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, poste à boutons-poussoirs, 4) boutons - vitesse unique, usage léger, 250V CA max, bornes à vis, jaune, PBS4
+2
Image of PBS4 Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, poste à boutons-poussoirs, 4) boutons - vitesse unique, usage léger, 250V CA max, bornes à vis, jaune, PBS4
Discontinué

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, poste à boutons-poussoirs, 4) boutons - vitesse unique, usage léger, 250V CA max, bornes à vis, jaune, PBS4

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PBS4

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, poste à boutons-poussoirs, 4) boutons - vitesse unique, usage léger, 250V CA max, bornes à vis, jaune.

  • 4 button
  • Single speed
  • 4 boutons 
  • vitesse unique

Standard Product

Général

Actionneur

Push Buttons

Catalog Number

PBS4

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Configuration des contacts

Momentary

Famille de produit

Heavy Duty Series

Matériel - quincaillerie de montage

Cable Mounted

Performance

Environmental -  Operating Temperatures - Max Continuous- 75 ° C, Minimum -40° w/o Impact

Protection d'infiltrations

IP44

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Four Button

Type

Single Speed

Type d'armoire

NEMA 3R

Type d'indicateurs

None

UPC

783585610412

Dimensions

Largeur

4.38 in

Longueur

3.25 in

Poids

5.35 lb

Taille de l'afficheur

Full Sized

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

Pilot Duty Only

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

6 A

Phase

Single Phase

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Liée à l'opération

Actionneur

Push Buttons

Performance

Environmental -  Operating Temperatures - Max Continuous- 75 ° C, Minimum -40° w/o Impact

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'indicateurs

None

Logistique

Quantité dans l'emballage

10