HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, version compacte à deux boutons, vitesse unique normalement ouverte, usage pilote, 240V ,bornes à vis, jaune, PCS102
Image of PCS102 Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, version compacte à deux boutons, vitesse unique normalement ouverte, usage pilote, 240V ,bornes à vis, jaune, PCS102
Image of PCS102 Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, version compacte à deux boutons, vitesse unique normalement ouverte, usage pilote, 240V ,bornes à vis, jaune, PCS102

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, version compacte à deux boutons, vitesse unique normalement ouverte, usage pilote, 240V ,bornes à vis, jaune, PCS102

Marque: Bryant

No de catalogue: PCS102

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, version compacte à deux boutons, vitesse unique normalement ouverte, usage pilote, 240V ,bornes à vis, jaune.

  • Commandes suspendues
  • Version compacte à deux boutons
  • Vitesse unique normalement ouverte
  • Service pilote
  • 240 V

Standard Product

Général

Actionneur

Push Buttons

Catalog Number

PCS102

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Configuration des contacts

Momentary

Couleur

Jaune

Famille de produit

Compact

Matériau

Non-Metallic

Matériel - quincaillerie de montage

Cable Mounted

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Two Button

Type

Single Speed

Type d'armoire

NEMA 4X

Type d'article

Complete Unit- 2 Buttons

Type d'indicateurs

None

Type de fond de panier

-

UPC

781786406421

Dimensions

Taille de l'afficheur

Compact

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

Pilot Duty Only

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

6 A

Phase

Single Phase

Tension nominale

250V AC Max kV

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Liée à l'opération

Actionneur

Push Buttons

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type d'indicateurs

None

Configuration

Type de fond de panier

-

Logistique

Quantité dans l'emballage

10