HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, contrôleurs manuels de moteur, sectionneurs de moteur, bipolaires, 50A 600V CA, câblage latéral uniquement, HBL7852D
Image of HBL7852D Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, contrôleurs manuels de moteur, sectionneurs de moteur, bipolaires, 50A 600V CA, câblage latéral uniquement, HBL7852D
Image of HBL7852D Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, contrôleurs manuels de moteur, sectionneurs de moteur, bipolaires, 50A 600V CA, câblage latéral uniquement, HBL7852D
play
Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor Disconnects

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, contrôleurs manuels de moteur, sectionneurs de moteur, bipolaires, 50A 600V CA, câblage latéral uniquement, HBL7852D

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7852D

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, contrôleurs manuels de moteur, sectionneurs de moteur, bipolaires, 50A 600V CA, câblage latéral uniquement.

  • Protection latérale en option pour les applications à proximité d'un mur
  • Forte action on/off avec un fonctionnement rapide (quick-make slow break)
  • Le corps thermodurcissable offre une résistance diélectrique supérieure.

Standard Product

Général

Capacité de charge

Inductive

Catalog Number

HBL7852D

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Construction

Fabricated

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Famille de produit

Standard Toggle

Matériau

Stainless Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Min. 2,200V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Electrical Life - Min. 6,000 Cycles at rated switch load
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94HB/VO
  • Environmental - Operating Temperature - Max. 75°C,Min. -40°C continuous w/o impact
  • Mechanical - Mechanical Life - Min. 10,000 minimum cycles
  • Mechanical - Switch Rating - 25 inch pounds
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #10 AWG Max
  • Mechanical - Terminal Torque - 20 inch pounds
  • Mechanical - Wire Type - Solid and stranded copper wire only

Puissance max. (hp)

15

Spécifications

  • Handle - Black Nylon
  • ToggleType - Standard
  • Wire - Side

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Side Wire

Type d'article

Open Switch

UPC

783585202860

Dimensions

Poids

0.5 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Side Wired

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

600 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

30000 W

Résistance diélectrique

2,200V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

600 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

2 Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • CSA-C22.2 No.14 Industrial Control File LR-46186
  • UL 508, Industrial Control File #E70402

Liée à la force

Capacité de charge

Inductive

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Min. 2,200V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Electrical Life - Min. 6,000 Cycles at rated switch load
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94HB/VO
  • Environmental - Operating Temperature - Max. 75°C,Min. -40°C continuous w/o impact
  • Mechanical - Mechanical Life - Min. 10,000 minimum cycles
  • Mechanical - Switch Rating - 25 inch pounds
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #10 AWG Max
  • Mechanical - Terminal Torque - 20 inch pounds
  • Mechanical - Wire Type - Solid and stranded copper wire only

Puissance max. (hp)

15

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2640

Quantité dans l'emballage

10