HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, accessoires pour contrôleurs de moteur manuels, logement à interrupteur NEMA 3R uniquement, pour 60A, aluminium, 60300
Image of 60300 Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, accessoires pour contrôleurs de moteur manuels, logement à interrupteur NEMA 3R uniquement, pour 60A, aluminium, 60300
Image of 60300 Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, accessoires pour contrôleurs de moteur manuels, logement à interrupteur NEMA 3R uniquement, pour 60A, aluminium, 60300

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, accessoires pour contrôleurs de moteur manuels, logement à interrupteur NEMA 3R uniquement, pour 60A, aluminium, 60300

Marque: Bryant

No de catalogue: 60300

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, accessoires pour contrôleurs de moteur manuels, logement à interrupteur NEMA 3R uniquement, pour 60A, aluminium.

  • Bascule
  • Contrôleur de moteur manuel, boîtier NEMA 3R uniquement
  • Pour 60 A
  • Aluminium

60A Enclosure Only

Général

Application

For 60A Switches

Catalog Number

60300

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Famille de produit

Non-Fused

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Température fonctionnement

Minimum Continuous -40 Deg C without Impact

Type

Standard Duty

Type

Enclosures without Switch

Type d'armoire

NEMA 3R

Type d'article

Enclosed Switch

UPC

781786721142

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Minimum Continuous -40 Deg C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

5