HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, ivoire, 4802I
Image of 4802I Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, ivoire, 4802I
Image of 4802I Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, ivoire, 4802I

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, ivoire, 4802I

Marque: Bryant

No de catalogue: 4802I

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, ivoire.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Bipolaire
  • 15A 120/277V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

4802I

Couleur

Ivoire

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Type

Double Pole

Type

Toggle

UPC

781786623576

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10