HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, quatre voies, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, gris, 4904GRY
Image of 4904GRY Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, quatre voies, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, gris, 4904GRY
Image of 4904GRY Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, quatre voies, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, gris, 4904GRY

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, quatre voies, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, gris, 4904GRY

Marque: Bryant

No de catalogue: 4904GRY

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, quatre voies, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, gris.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Quatre voies
  • 20 A 120/277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

4904GRY

Couleur

Gris

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Type

Four Way

Type

Toggle

UPC

781786624023

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10