HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, gris, 4803BGRY
Image of 4803BGRY Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, gris, 4803BGRY
Image of 4803BGRY Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, gris, 4803BGRY

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, gris, 4803BGRY

Marque: Bryant

No de catalogue: 4803BGRY

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, gris.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Trois voies
  • 15 A, 120/277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

4803BGRY

Couleur

Gris

Famille de produit

Heavy Duty

Type

Three Way

Type

Toggle

UPC

781786715332

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM