HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, Rouge, 4803RED
Image of 4803RED Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, Rouge, 4803RED
Image of 4803RED Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, Rouge, 4803RED
Discontinué

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, Rouge, 4803RED

Marque: Bryant

No de catalogue: 4803RED

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, rouge.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Trois voies
  • 15 A, 120/277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

4803RED

Couleur

Red

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Type

Three Way

Type

Toggle

UPC

781786714410

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10