HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, gris, 4801GRY
Image of 4801GRY Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, gris, 4801GRY
Image of 4801GRY Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, gris, 4801GRY

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, gris, 4801GRY

Marque: Bryant

No de catalogue: 4801GRY

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, gris.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Unipolaire
  • 15 A, 120/277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

4801GRY

Couleur

Gris

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Type

Single Pole

Type

Toggle

UPC

781786623507

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10