HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, Rouge, 4801BRED
Image of 4801BRED Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, Rouge, 4801BRED
Image of 4801BRED Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, Rouge, 4801BRED
Discontinué

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, Rouge, 4801BRED

Marque: Bryant

No de catalogue: 4801BRED

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, rouge.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Unipolaire
  • 15 A, 120/277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

4801BRED

Couleur

Red

Famille de produit

Heavy Duty

Type

Single Pole

Type

Toggle

UPC

781786715370

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10