HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, double coupure centrale, 20A120/277V CA, câblage arrière et latéral, ivoire, 4922I
Image of 4922I Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, double coupure centrale, 20A120/277V CA, câblage arrière et latéral, ivoire, 4922I
Image of 4922I Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, double coupure centrale, 20A120/277V CA, câblage arrière et latéral, ivoire, 4922I

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, double coupure centrale, 20A120/277V CA, câblage arrière et latéral, ivoire, 4922I

Marque: Bryant

No de catalogue: 4922I

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, double coupure centrale, 20A120/277V CA, câblage arrière et latéral, ivoire.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Unipolaire - Arrêt central double
  • 20A120/277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

4922I

Couleur

Ivoire

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Type

Single Pole Double Throw

Type

Toggle

UPC

781786624092

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10