HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, sectionneurs de moteur, bipolaires, 30A 600V CA, câblage latéral uniquement, noir, boîte et interrupteur NEMA 3R, 30322D
Image of 30322D Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, sectionneurs de moteur, bipolaires, 30A 600V CA, câblage latéral uniquement, noir, boîte et interrupteur NEMA 3R, 30322D
Image of 30322D Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, sectionneurs de moteur, bipolaires, 30A 600V CA, câblage latéral uniquement, noir, boîte et interrupteur NEMA 3R, 30322D

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, sectionneurs de moteur, bipolaires, 30A 600V CA, câblage latéral uniquement, noir, boîte et interrupteur NEMA 3R, 30322D

Marque: Bryant

No de catalogue: 30322D

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, sectionneurs de moteur, bipolaires, 30A 600V CA, câblage latéral uniquement, noir, boîte et interrupteur NEMA 3R.

  • Bascule
  • Déconnexions du moteur
  • Bipolaire
  • 30 A, 600 V CA
  • Câblage latéral uniquement

Standard Product

Général

Application

Red Handle

Capacité de charge

Inductive

Catalog Number

30322D

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Non-Fused

Température fonctionnement

Minimum Continuous -40 Deg C without Impact

Type

Standard Duty

Type

Disconnect Switches

Type d'armoire

NEMA 3/3R

Type d'article

Enclosed Switch

UPC

781786631618

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

600V AC kV

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

18000 W

Tension nominale

600V AC kV

Lié au conducteur

Nombre de pôles

2 Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Liée à la force

Capacité de charge

Inductive

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Température fonctionnement

Minimum Continuous -40 Deg C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

480

Quantité dans l'emballage

4