HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, logements à interrupteurs, contact auxiliaire, normalement fermé, A600 service pilote, rupture avant rupture, HBLACFSNO
Image of HBLACFSNO Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, logements à interrupteurs, contact auxiliaire, normalement fermé, A600 service pilote, rupture avant rupture, HBLACFSNO
Image of HBLACFSNO Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, logements à interrupteurs, contact auxiliaire, normalement fermé, A600 service pilote, rupture avant rupture, HBLACFSNO
play
Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor Disconnects
Image of HBLACFSNO Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, logements à interrupteurs, contact auxiliaire, normalement fermé, A600 service pilote, rupture avant rupture, HBLACFSNO

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, logements à interrupteurs, contact auxiliaire, normalement fermé, A600 service pilote, rupture avant rupture, HBLACFSNO

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLACFSNO

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, logements à interrupteurs, contact auxiliaire, normalement fermé, A600 service pilote, rupture avant rupture.

  • Qualité industrielle
  • Boîtiers commutés
  • Contact auxiliaire
  • Normalement fermé

Général

Catalog Number

HBLACFSNO

Série

Fused

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Auxiliary Contacts

Type

Accessories

UPC

783585155395

Dimensions

Largeur

2.6 in

Longueur

3.16 in

Poids

0.05 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

15