HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, connecteur unipolaire, fils multibrins, 15/20A Amérique du Nord, SNAPSP2NA
Image of SNAPSP2NA Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, connecteur unipolaire, fils multibrins, 15/20A Amérique du Nord, SNAPSP2NA
Image of SNAPSP2NA Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, connecteur unipolaire, fils multibrins, 15/20A Amérique du Nord, SNAPSP2NA
play
SNAPConnect Devices
Image of SNAPSP2NA Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, connecteur unipolaire, fils multibrins, 15/20A Amérique du Nord, SNAPSP2NA

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, connecteur unipolaire, fils multibrins, 15/20A Amérique du Nord, SNAPSP2NA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAPSP2NA

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, connecteur unipolaire, fils multibrins, 15/20A Amérique du Nord.

  • Logement de borne transparent
  • Aucune pièce sous tension exposée
  • Entièrement isolé

Général

Application

Accessories

Catalog Number

SNAPSP2NA

Couleur

Clair

Indicateur EU RoHs

Oui

Série

SNAPConnect® Series

Type

For Single Pole General Purpose and Illuminated

Type

Connecteur en queue de cochon

Type d'article

Connecteur en queue de cochon de l'interrupteur SNAPConnect

UPC

783585189949

Dimensions

Dimensions

6.5 po x 1.39 po x 0.84 po

Hauteur

0.84 in

Largeur

1.39 in

Longueur

6.5 in

Poids

0.047 lb

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

10000

Quantité dans l'emballage

20