Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SNAP1201PLINA
Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.
SNAPConnect®, LED Indicator
Application
Pilot Light
Catalog Number
SNAP1201PLINA
Couleur
Ivoire
Indicateur
Light On with Load On
Indicateur EU RoHs
Matériau
Thermoplastic
Performance
Série
SNAPConnect® Series
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Single Pole
Type
Toggle
Type d'article
Single Pole Pilot Toggle Switch
Type d'indicateurs
Red LED
UPC
783585186528
Dimensions
4.18 po x 1.3 po x 1.74 po
Hauteur
1.74 in
Largeur
1.3 in
Longueur
4.18 in
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
120-277 VAC
Élévation max. de température
30°C maximum at rated current
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Nombre de pôles
Single Pole
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Indicateur
Light On with Load On
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'indicateurs
Red LED
Quantité dans l'emballage
10