HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, interrupteurs à bascule, trois voies, 15A 120/277V CA, rouge, nord-américain, SNAP1203RNA
Image of SNAP1203RNA Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, interrupteurs à bascule, trois voies, 15A 120/277V CA, rouge, nord-américain, SNAP1203RNA
Image of SNAP1203RNA Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, interrupteurs à bascule, trois voies, 15A 120/277V CA, rouge, nord-américain, SNAP1203RNA
play
SNAPConnect Devices

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, interrupteurs à bascule, trois voies, 15A 120/277V CA, rouge, nord-américain, SNAP1203RNA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAP1203RNA

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, interrupteurs à bascule, trois voies, 15A 120/277V CA, rouge, nord-américain.

Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.

  • Acier, pont zingué résistant à la corrosion
  • Vis de fixation captive avec filetage
  • Agrafe de mise à la terre automatique assurant la continuité avec la bride zinguée

SNAPConnect®, Automatic self-grounding

Général

Action

SPDT

Application

General Purpose

Catalog Number

SNAP1203RNA

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Matériau

Thermoplastic

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 15A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - Uses SNAPConnect® Connector

Série

SNAPConnect® Series

Spécifications

  • Base Material - Thermoplastic, Black
  • Contacts - Silver Alloy
  • Terminals - Brass
  • Toggle Material - Thermoplastic
  • Top Material - Thermoplastic, Blue

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Three Way

Type

Toggle

Type d'article

Three Way Toggle Switch

UPC

783585186603

Dimensions

Dimensions

4.18 po x 1.3 po x 1.74 po

Hauteur

1.74 in

Largeur

1.3 in

Longueur

4.18 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120-277 VAC

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

Single Pole

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Action

SPDT

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 15A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - Uses SNAPConnect® Connector

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10