HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, série Fashion de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, brun, 9803
Image of 9803 Interrupteurs et commandes d'éclairage, série Fashion de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, brun, 9803
Image of 9803 Interrupteurs et commandes d'éclairage, série Fashion de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, brun, 9803

Interrupteurs et commandes d'éclairage, série Fashion de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, brun, 9803

Marque: Bryant

No de catalogue: 9803

Interrupteurs et commandes d'éclairage, série Fashion de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, brun.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Trois voies
  • 15 A, 120/277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Catalog Number

9803

Couleur

Brun

Famille de produit

General Purpose

Type

Three Way

Type

Rocker/Decorator

UPC

781786740280

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10