Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: DSL315OW
Action
SPDT
Application
8" #12 AWG THHN
Catalog Number
DSL315OW
Couleur
Office White
Famille de produit
General Purpose
Matériau
Polycarbonate
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Three Way
Type
Rocker/Decorator
Type d'article
Three Way Style Line Decorator Switch
UPC
783585151076
Dimensions
4.12 po x 1.73 po x 1.61 po
Hauteur
1.61 in
Largeur
1.73 in
Longueur
4.12 in
Connectivité
Pre-Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Élévation max. de température
30°C maximum at rated current
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Calibre des fils
#12 AWG
Nombre de pôles
Single Pole
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Action
SPDT
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
50