HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, système H-Moss, capacité de commutation supplémentaire, relais supplémentaire, 120/277 V CA, AAR
Image of AAR Interrupteurs et commandes d'éclairage, système H-Moss, capacité de commutation supplémentaire, relais supplémentaire, 120/277 V CA, AAR
Image of AAR Interrupteurs et commandes d'éclairage, système H-Moss, capacité de commutation supplémentaire, relais supplémentaire, 120/277 V CA, AAR

Interrupteurs et commandes d'éclairage, système H-Moss, capacité de commutation supplémentaire, relais supplémentaire, 120/277 V CA, AAR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AAR

Interrupteurs et commandes d'éclairage, système H-Moss, capacité de commutation supplémentaire, relais supplémentaire, 120/277 V CA.

  • The AAR contains an internal relay for control of an external lighting load
  • Zero Arc Point Switching Minimizes relay contact
  • Easily mounts inside or outside a junction box or inside a fluorescent fixture ballast cavity.
  • Plenum rated
  • L'AAR contient un relais interne pour le contrôle d'une charge d'éclairage externe
  • La commutation à point d'arc nul minimise le contact du relais
  • Se monte facilement à l'intérieur ou à l'extérieur d'une boîte de jonction ou à l'intérieur d'une cavité de ballast de luminaire fluorescent.
  • Classé plénum

Add-a-Relay

Général

Capacité de charge

Incandescent- 0 to 1800 Watts120V Ballast- 0 to 2400 Watts230V Ballast- 0 to 3680 Watts277V Ballast- 0 to 5540 Watts347V Ballast- 0 to 5205 Watts

Catalog Number

AAR

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Black

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Famille de produit

Dual;Ultrasonic;Passive Infrared

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Load Capacity - Incandescent-0 to 1800 watts, 120V Ballast- 0 to 2400 watts, 230V Ballast- 0 to 3680 watts, 277V Ballast- 0 to 5540 watts, 347V Ballast- 0 to 5205 watts
  • Electrical - Power Input - 24V DC nominal, 33mA from Hubbell CU series control unit
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 104°F (0°C to 40°C), 0% to 90% non condensing relative humidity
  • Environmental - Storage Temperature - -20°F to 150°F (-29°C to 65°C), 0% to 90% non condensing relative humidity

Sortie de la commande

Relay Contacts

Spécifications

  • Dimensions - 3.69"L x 2.33"W x 1.36"H
  • Housing - Flame retardant UL 94-5V thermoplastic

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type

Relays

Type

Accessories

Type d'article

Accessories

UPC

783585392653

Dimensions

Dimensions

3.69 po x 2.33 po x 1.36 po

Hauteur

1.36 in

Largeur

2.33 in

Longueur

3.69 in

Poids

0.55 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

24V DC

Tension nominale

24 VDC

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • ASHRAE 90.1 Compliant
  • cULus Listed To UL916

Liée à la force

Capacité de charge

Incandescent- 0 to 1800 Watts120V Ballast- 0 to 2400 Watts230V Ballast- 0 to 3680 Watts277V Ballast- 0 to 5540 Watts347V Ballast- 0 to 5205 Watts

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Performance

  • Electrical - Load Capacity - Incandescent-0 to 1800 watts, 120V Ballast- 0 to 2400 watts, 230V Ballast- 0 to 3680 watts, 277V Ballast- 0 to 5540 watts, 347V Ballast- 0 to 5205 watts
  • Electrical - Power Input - 24V DC nominal, 33mA from Hubbell CU series control unit
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 104°F (0°C to 40°C), 0% to 90% non condensing relative humidity
  • Environmental - Storage Temperature - -20°F to 150°F (-29°C to 65°C), 0% to 90% non condensing relative humidity

Sortie de la commande

Relay Contacts

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10