Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RAY603PLA
Application - pour utilisation sur
Only use with Compatible Dimmable Bulbs
Catalog Number
RAY603PLA
Conditions environnementales
Indoor Use Only
Construction
Metal Strap, Polycarbonate Front
Couleur
Amande Clair
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical
Spécifications
Température fonctionnement
32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)
Type
Toggle Dimmer
Type
Incandescent
UPC
883778116872
Hauteur
4.1 in
Largeur
2.2 in
Poids
0.3 lb
Profondeur
1.3 in
Courant nominal
5 A
Description de la tension nominale
120V AC
Description du courant nominal
5 A
Puissance en Watts
600 W
Tension nominale
120 VAC
Nombre de pôles
3-Way
Conditions environnementales
Indoor Use Only
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Température fonctionnement
32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical
Quantité dans l'emballage
6