HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, variateur, bascule, unipolaire, 600 W 120 V AC, ivoire, RAY600PI
Image of RAY600PI Interrupteurs et commandes d'éclairage, variateur, bascule, unipolaire, 600 W 120 V AC, ivoire, RAY600PI
Image of RAY600PI Interrupteurs et commandes d'éclairage, variateur, bascule, unipolaire, 600 W 120 V AC, ivoire, RAY600PI
Discontinué

Interrupteurs et commandes d'éclairage, variateur, bascule, unipolaire, 600 W 120 V AC, ivoire, RAY600PI

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RAY600PI

Interrupteurs et commandes d'éclairage, gradateur, bascule, pôle simple, 600W 120V AC, Ivoire.

  • Aucun neutre requis
  • Réglage bas de gamme pour un réglage fin
  • Style traditionnel à bascule disponible

Général

Application - pour utilisation sur

Only use with Compatible Dimmable Bulbs

Catalog Number

RAY600PI

Conditions environnementales

Indoor Use Only

Construction

Metal Strap, Polycarbonate Front

Couleur

Ivoire

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical

Spécifications

  • Product Type - Toggle Preset Dimmers
  • Termination - Single Pole

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type

Toggle Dimmer

Type

Incandescent

UPC

883778116810

Dimensions

Hauteur

4.1 in

Largeur

2.2 in

Poids

0.4 lb

Profondeur

1.3 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

5 A

Description de la tension nominale

120V AC

Description du courant nominal

5 A

Puissance en Watts

600 W

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

Single Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Use Only

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

6