HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, verrouillables de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaires, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, guide de clé en nylon noir, emballé avec la clé, 4802L
Image of 4802L Interrupteurs et commandes d'éclairage, verrouillables de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaires, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, guide de clé en nylon noir, emballé avec la clé, 4802L
Image of 4802L Interrupteurs et commandes d'éclairage, verrouillables de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaires, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, guide de clé en nylon noir, emballé avec la clé, 4802L

Interrupteurs et commandes d'éclairage, verrouillables de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaires, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, guide de clé en nylon noir, emballé avec la clé, 4802L

Marque: Bryant

No de catalogue: 4802L

Interrupteurs et commandes d'éclairage, verrouillables de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaires, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, guide de clé en nylon noir, emballé avec la clé.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Bipolaire
  • 15 A, 120/277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

4802L

Couleur

Noir

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Type

Double Pole

Type

Locking

UPC

781786623583

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10