HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, verrouillage de sécurité de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaires, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, guide de clé noir, emballé avec clé, 4901RKL
Image of 4901RKL Interrupteurs et commandes d'éclairage, verrouillage de sécurité de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaires, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, guide de clé noir, emballé avec clé, 4901RKL
Image of 4901RKL Interrupteurs et commandes d'éclairage, verrouillage de sécurité de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaires, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, guide de clé noir, emballé avec clé, 4901RKL
Image of 4901RKL Interrupteurs et commandes d'éclairage, verrouillage de sécurité de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaires, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, guide de clé noir, emballé avec clé, 4901RKL

Interrupteurs et commandes d'éclairage, verrouillage de sécurité de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaires, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, guide de clé noir, emballé avec clé, 4901RKL

Marque: Bryant

No de catalogue: 4901RKL

Interrupteurs et commandes d'éclairage, verrouillage de sécurité de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaires, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, guide de clé noir, emballé avec clé.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Unipolaire
  • 20 A 120/277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

4901RKL

Couleur

Chrome

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Type

Single Pole

Type

Locking

UPC

781786658110

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10