Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1204LW
Action
DPDT
Application
Back and Side Wired
Catalog Number
HBL1204LW
Couleur
Blanc
Famille de produit
Extra Heavy Duty
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Four Way
Type
Locking
UPC
783585188553
Dimensions
4.06 po x 1.31 po x 1.13 po
Hauteur
1.13 in
Largeur
1.31 in
Longueur
4.06 in
Poids
0.2 lb
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
120-277 VAC
Élévation max. de température
30°C maximum at rated current
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de pôles
Double Pole
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Action
DPDT
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10