Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: APD2000W1
La technologie adaptative double combine la technologie ultrasonique et infrarouge passive, minimisant le risque que les lumières s'allument lorsque l'espace est inoccupé. Une fois l'occupation détectée par les deux technologies dans l'espace, les lumières sont allumées, une seule technologie est nécessaire pour maintenir les lumières allumées. La technologie adaptative offre un meilleur contrôle. La percée brevetée de Hubbell en matière de contrôle avancé comprend des microprocesseurs intelligents surveillant en permanence la zone contrôlée et ajustant la sensibilité et la minuterie en fonction de l'historique environnemental. Le choix optimal lorsque la performance est primordiale.
Catalog Number
APD2000W1
Couleur
White
Famille de produit
Dimming Controls
Type
Manual/Auto
UPC
783585427102
Poids
0.35 lb
Description de la tension nominale
120/277V AC
Tension nominale
120/277 VAC
Nombre d'unités sur la palette
2000
Quantité dans l'emballage
50