HUBBELL CANADA
Interrupteurs et contrôle d'éclairage, variateur, basse tension, verrouillage, 0-10 V DC, ivoire, DSL010I
Image of DSL010I Interrupteurs et contrôle d'éclairage, variateur, basse tension, verrouillage, 0-10 V DC, ivoire, DSL010I
Image of DSL010I Interrupteurs et contrôle d'éclairage, variateur, basse tension, verrouillage, 0-10 V DC, ivoire, DSL010I

Interrupteurs et contrôle d'éclairage, variateur, basse tension, verrouillage, 0-10 V DC, ivoire, DSL010I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DSL010I

Interrupteurs et contrôle d'éclairage, variateur, basse tension, verrouillage, 0-10 V DC, ivoire.

  • Interrupteur à 3 boutons
  • fonctionnement marche/arrêt automatique
  • lumière pilote
  • conception à un seul groupe

Général

Catalog Number

DSL010I

Couleur

Ivory

Série

  • Dual
  • Ultrasonic
  • Passive Infrared

Type

Low Voltage Dimming Switches

Type

Accessories

UPC

783585565026

Dimensions

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

24V DC

Tension nominale

24 VDC

Logistique

Quantité dans l'emballage

50