Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: ADD2000W1
La technologie adaptative double combine la technologie ultrasonique et infrarouge passive, minimisant le risque que les lumières s'allument lorsque l'espace est inoccupé. Une fois l'occupation détectée par les deux technologies dans l'espace, les lumières sont allumées, une seule technologie est nécessaire pour maintenir les lumières allumées. La technologie adaptative offre un meilleur contrôle. La percée brevetée de Hubbell en matière de contrôle avancé comprend des microprocesseurs intelligents surveillant en permanence la zone contrôlée et ajustant la sensibilité et la minuterie en fonction de l'historique environnemental. Le choix optimal lorsque la performance est primordiale.
Catalog Number
ADD2000W1
Couleur
White
Exploitation
Selectable Auto On/Auto Off or Manual On/Auto Off
Indicateur EU RoHs
Type
Dual Tech with 0-10V Dimming
UPC
783585427867
Tension nominale
120/277 VAC
Indicateur EU RoHs
Exploitation
Selectable Auto On/Auto Off or Manual On/Auto Off
Quantité dans l'emballage
50